Платформы для разработки систем мониторинга состояния оборудования
Для разработки точных и надежных решений для мониторинга состояния промышленного оборудования требуется сочетание технологий и методов проектирования, с помощью которых можно реализовать сбор и преобразование важных сигналов в полезные аналитические данные, что в итоге позволяет создавать решения для диагностики и профилактического обслуживания.
Выпускаемые компанией Analog Devices платформы мониторинга состояния оборудования сочетают в себе датчики и сигнальные цепи наряду со встраиваемым программным обеспечением, необходимым для интеграции этих технологических элементов и ускорения сбора данных с датчиков.
Эти платформы предоставляют высококачественные и надежные данные, что позволит разрабатывать решения для оценки состояния и диагностики промышленного оборудования. Доступ к критически важным файлам проекта ускоряет вывод продукции на рынок за счет эффективного решения задач, связанных с работой датчиков, сигнальной цепи и средств связи, необходимых для мониторинга состояния вашего критически важного оборудования.
ADcmXL3021
Промышленный, широкополосный, малошумящий трехосевой датчик вибрации со встроенными функциями обработки сигналов для анализа данных о вибрации
- Измерение вибрации по нескольким осям в диапазоне от 0 до 10 кГц
- Механическая конструкция не ухудшает вибрационные характеристики и упрощает установку датчика
- Широко используемый интерфейс SPI упрощает подключение
- Идеально подходит для выявления неисправностей механических систем и ранней диагностики неисправностей подшипников двигателей, насосов и высокоскоростного оборудования, такого как шпиндели станков с ЧПУ
EVAL-CN0532-EBZ
Типовой проект преобразования выходного сигнала малошумящего широкополосного МЭМС-акселерометра ADXL1002 в сигналы интерфейса для датчиков, совместимого со стандартом IEPE
- Типовой проект с датчиком вибрации промышленного применения и соответствующей сигнальной цепью
- Измерение сигналов в диапазоне частот от 0 до 10 кГц
- Совместимость с существующими пьезоэлектрическими системами сбора данных стандарта IEPE
EVAL-CN0533
Типовой проект преобразования выходного сигнала малошумящего широкополосного МЭМС-акселерометра ADXL1002 в сигналы токовой петли 4-20 мА
- Проект с датчиком вибрации промышленного применения и соответствующей сигнальной цепью
- Измерение сигналов в диапазоне частот от 0 до 10 кГц, полоса пропускания +3 дБ
- Совместимость с системами сбора данных с токовой петлей 4-20 мА
EVAL-CN0540-ARDZ
Типовой проект системы сбора данных от датчиков стандарта IEPE для систем мониторинга состояния промышленного оборудования
- Сбор данных с высоким разрешением и низким уровнем шума для промышленных систем
- IEPE-совместимый интерфейс с источником постоянного тока
- Подходит для использования с широкополосными датчиками и датчиками с низким уровнем шума
- Интерфейс и форм-фактор совместимы с Arduino
Беспроводная платформа
Основанный на МЭМС-датчике комплект для беспроводного мониторинга вибрации, позволяющий ускорить разработку систем мониторинга состояния оборудования
- На основе МЭМС-датчика вибрации ADXL1002
- Высоконадежная ячеистая технология беспроводной связи с низким энергопотреблением
- Надежная механическая конструкция, позволяющая упростить крепление датчика к объекту
Идеально подходит для беспроводного мониторинга состояния промышленных объектов, выявления неисправностей механических систем и ранней диагностики дефектов подшипников в универсальном оборудовании, таком как двигатели низкого/среднего напряжения, насосы, компрессоры, вентиляторы, конвейеры и т. д.
Проводная платформа
Надежный интерфейс связи RS-485 в сочетании с ADcmXL3021 позволяет создавать решения для мониторинга вибрации с более широкой полосой пропускания для промышленного применения
- Преобразует сигналы SPI в сигналы RS-485 для обеспечения устойчивости связи и увеличения продолжительности бесперебойной передачи данных
- Питание по линиям передачи данных (фантомное питание) упрощает кабельный интерфейс
- Различные варианты проектирования обеспечивают снижение стоимости, высокую помехоустойчивость и универсальность решения
Идеально подходит для выявления неисправностей механических систем и ранней диагностики дефектов подшипников в универсальном оборудовании, таком как двигатели низкого/среднего напряжения, насосы, компрессоры, вентиляторы, конвейеры и т. д.
EVAL-CN0549
Предоставляет высококачественные данные от датчиков, соответствующих стандарту IEPE, для ускорения разработки алгоритмов систем мониторинга состояния оборудования. Обеспечивает быструю потоковую передачу данных от высококачественных МЭМС-датчиков вибрации непосредственно в популярные инструменты анализа данных, такие как Tensorflow и MATLAB.
- Соответствующий стандарту IEPE МЭМС-датчик с широкой полосой пропускания (CN0532)
- Механическое крепление для монтажа на промышленное оборудование (XLMOUNT1)
- 24-битная система сбора данных для датчиков стандарта IEPE (CN0540)
- API Kuiper Linux – ОС для встраиваемых систем с поддержкой платформ FPGA и Raspberry Pi
- Приложение с графическим интерфейсом IIO Oscilloscope для быстрой оценки работы платформы
- Потоковая передача данных IIO для MATLAB и Python
- Пример анализа данных с использованием MATLAB и Tensorflow
Аппаратное и программное обеспечение, идеально подходящее для разработки алгоритмов систем мониторинга состояния оборудования, обеспечивает быстрый доступ к высококачественным данным от датчиков. Данную платформу также можно использовать для испытания пьезодатчиков и МЭМС-датчиков, используя интерфейс датчиков, соответствующий стандарту IEPE.
Типовые проекты и платформы для разработки систем мониторинга состояния оборудования сочетают в себе необходимые технологии с инструментами и программным обеспечением, необходимым для быстрого сбора данных, выполнения анализа и конфигурации решений для применения в конкретных системах.
Оценка
В наших платформах объединяются аппаратное обеспечение сигнальной цепи и программное обеспечение для разработки, что позволяет оценивать работу решений для мониторинга состояния оборудования в промышленных условиях.
Разработка
Доступны файлы разработки аппаратной части и исходный код микропрограммного и программного обеспечения, что позволяет решать конкретные задачи проектирования на основе базовой системы оценки.
Поддержка
Поддержка доступна через вики-страницу Analog Devices, содержащую всю сопроводительную документацию, в том числе файлы для разработки программной части и файлы программного обеспечения, прикладной код и руководства по настройке. Для получения дополнительной поддержки и ответов на ваши вопросы посетите EngineerZone®, где отвечают инженеры Analog Devices.