Обзор

Особенности и преимущества

  • Механизм преобразования данных интерфейса USB в данные последовательного интерфейса
  • Компактный 120-выводной разъем
  • Настраиваемые интерфейсы (SPI, I2C, GPIO)
  • Интерфейс USB 2.0 для связи с ПК

Подробнее о продукте

SDP-S представляет собой плату контроллера системной демонстрационной платформы. В основе SDP-S лежит механизм преобразования данных интерфейса USB в данные последовательного интерфейса, обеспечивающий связь с ПК через высокоскоростной порт USB 2.0. Платы контроллеров позволяют осуществлять настройку дочерних плат и передавать полученные от них данные в ПК с помощью интерфейса USB. Плата SDP-S имеет 120-выводной разъем, который позволяет подключать линии последовательных периферийных интерфейсов к дочерним платам, совместимым с SDP. SDP-S имеет конфигурируемые линии интерфейсов SPI, I2C и GPIO. С каждой оценочной дочерней платой или типовой платой Circuits from the Lab поставляется предназначенное для ПК программное обеспечение, необходимое для управления подключенной дочерней платой.

SDP-S предоставляет ряд возможностей, свойственных плате SDP-B. Разъем платы SDP-S, такой же, как и у SDP-B, но на него не выведены линии периферийных интерфейсов. Линии питания и заземления также идентичны.

Системная демонстрационная платформа представляет собой набор плат контроллеров, промежуточных плат и дочерних плат, которые используются для простой и недорогой оценки работы компонентов ADI и типовых схем. Для получения общей информации о платформе посетите страницу, посвященную системной демонстрационной платформе www.analog.com/sdp.

Системные требования

  • Windows XP SP2, Windows Vista™ 32-разрядная и 64-разрядная версии, Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32-разрядная и 64-разрядная версии или Windows 10 32-разрядная и 64-разрядная версии
  • Процессор Intel Pentium® (совместимый с x86) с тактовой частотой 1 ГГц или выше
  • 512 МБ ОЗУ и 2 ГБ свободного места на жестком диске
  • NET 3.5 Framework

Программное обеспечение

ПО оценивания

Установщик USB-драйвера для SDP
USB-драйвер для Windows 7, 8.x и 10 для работы с платой контроллера SDP

Связанное оборудование (153)

Платы контроллера

Типовые проекты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.