Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit SCP-OUTPUT-EVALZ enables external connections to an SCP power system. It accepts standard banana jacks and clip-lead type connectors to at-tach to DUTs, loads, and meters.

Like all boards in the Signal Chain Power series, this board is designed to be easily plugged into other SCP boards to form a complete signal chain power system, enabling fast evaluation of low power signal chains. To evaluate this board, some universal SCP hardware is required, namely:

  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ
  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ

To properly evaluate SCP series demo boards, you will need the SCP Configurator companion software. SCP Configurator can help you choose the right board and topology for your design.

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Инструмент конфигурирования сигнальных цепей системы питания Signal Chain Power (SCP)
Конфигурационное приложение Signal Chain Power (SCP) Configurator представляет собой сопутствующий программный инструмент для оценочных плат серии Signal Chain Power.

Связанное оборудование (6)

Расширительные платы

Переходные платы

Адаптер

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.