Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit SCP-LT8618-BEVALZ is a high efficiency 60V, 100mA synchronous step-down regulator. The wide input range also allows output voltage inversion by using the SCP-LT8618-IEVALZ version of this board.
Like all boards in the Signal Chain Power series, this board is designed to be easily plugged into other SCP boards to form a complete signal chain power system, enabling fast evaluation of low power signal chains. To evaluate this board, some universal SCP hardware is required, namely:
- SCP-INPUT-EVALZ
- SCP-OUTPUT-EVALZ
- SCP-FILTER-EVALZ
- SCP-THRUBRD-EVALZ
- SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- SCP-5X1-EVALZ
To properly evaluate SCP series demo boards, you will need the SCP Configurator companion software. SCP Configurator can help you choose the right board and topology for your design.
Note that the Demo Manual does not cover details important to the operation and configuration regarding the LT8618. Please refer to the LT8618 datasheet for a complete description of the part.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.