Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-PMOD Connector communication
    • (2) SPI
    • (1) I2C
    • (1) SPI/UART (jumper configurable)
  • Full bidirectional voltage translation between each PMOD port and the controller board
  • Independent IOREF voltage for each PMOD port
  • Use of external voltage allows max power to be delivered to each PMOD port
  • On-board I2C pull-up resistors for high load devices. (not installed by default)

Подробнее о продукте

PMD-ARD-INTZ allows four PMOD boards to be interfaced to an Arduino or a similar board (EVAL-ADICUP3029, EVAL-ADICUP360). It has bidirectional voltage translation (3.3V & 5V) between each pmod port and the controller board. It can be used in on many development platforms and prototype designs. It enables a faster development by enabling off the shelf compatible pmod boards to interface with Arduino or similar MCU boards with Arduino form factor.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

PMD-ARD-INTZ board
(8) 2-position shunt headers (0.1-inch pitch)

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Development Platform

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.