Обзор

Особенности и преимущества

  • Интерфейсный USB – последовательный порт
  • Периферийные интерфейсы:
    • I2C
    • SPI
    • Линии ввода/вывода общего назначения (GPIO)
    • Подключение к ПК через USB 2.0

Подробнее о продукте

Интерфейс USB-SDP-CABLEZ, служащий переходником с USB на последовательный порт, необходим для подключения некоторых оценочных плат к ПК, чтобы обеспечить управление и мониторинг с помощью оценочного программного обеспечения. Для работы с несколькими подключенными оценочными комплектами требуется только один такой интерфейсный переходник.

USB-SDP-CABLEZ обеспечивает последовательный интерфейс между ПК и оценочной платой. В основе USB-SDP-CABLEZ лежит механизм преобразования сигналов USB в сигналы последовательного порта и обратно, который устанавливает соединение с ПК через высокоскоростной порт USB 2.0. USB-SDP-CABLEZ имеет настраиваемые линии связи I2C, SPI и GPIO, которые управляются посредством оценочного программного обеспечения при работе с конкретными устройствами.

USB-SDP-CABLEZ имеет 10-контактный разъем, с помощью которого периферийные устройства с последовательным интерфейсом могут подключаться к различным оценочным платам. В комплект USB-SDP-CABLEZ входит плата адаптера, которая представляет собой переходник с 10-контактного разъема в 3-контактное соединение только по I2C. Этот адаптер предназначен для подключения к некоторым старым оценочным комплектам, которые еще не были обновлены и не содержат нового 10-контактного разъема.

Системные требования

  • Windows XP SP2, Windows Vista™ или Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate
  • Процессор Intel Pentium® (совместимый с архитектурой x86) с тактовой частотой 1 ГГц или выше
  • 512 МБ ОЗУ и 2 ГБ свободного места на жестком диске
  • NET 3.5 Framework

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

ADI Power Studio
ADI Power Studio® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает работу с продуктами Super Sequencer® компании Analog Devices.

Связанное оборудование (24)

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.