Обзор

Подробнее о продукте

The AD8451-EVALZ evaluation board is a convenient standalone platform for evaluating the major elements of the AD8451, either as a standalone component or connected to a battery test/formation system.

In the configuration, the AD8451-EVALZ operates just as it would within a system including the PWM and dc-to-dc power converter. Please refer to data sheet AD8451 for details.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.