Обзор

Особенности и преимущества

  • Enables quick prototyping
  • Edge mounted SMA connector provisions
  • Easy connection to test equipment and other circuits
  • ±5 V and +3.3 V to supply the external circuit

Подробнее о продукте

The SSM6322 evaluation board, the SSM6322CP-EBZ, evaluates the SSM6322 which is offered in a 24-lead LFCSP package. The SSM6322CP-EBZ evaluation board is a 4-layer printed circuit board (PCB) designed to quickly evaluate the performance of the device and reduce design time. The SSM6322CP-EBZ accepts SMA edge mounted connectors to test equipment or other circuitry.


Complete specifications for the SSM6322 device are provided in the SSM6322 data sheet and should be consulted in conjunction with user guide UG-1097 when using the evaluation board.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • SSM6322CP-EBZ evaluation board
  • Wall adapter

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.