Обзор

Особенности и преимущества

  • Measure from 1 up to 4 sensor channels
  • Selectable SPI, I2C, or UART communication
  • 10-Pin JTAG/SWD connector for easy programming
  • Form Factor Compatible with Arduino

Подробнее о продукте

The EVAL-M355-ARDZ-INT board allows for sensors designed for the ADuCM355 to be connected to various Arduino shield compatible form factor development kits. This board currently support the EVAL-ADICUP3029 as the primary development kit for the complete solution.

Up to four channels of sensors based on the ADuCM355 can be used simultaneously using the EVAL-M355-ARDZ-INT. The sensor boards themselves can also be reprogrammed using the EVAL-M355-ARDZ-INT and the 10-Pin JTAG/SWD header provided on the board along with the switch provided on the board.

Программное обеспечение

Связанное оборудование (3)

Development Platform

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.