Обзор

Подробнее о продукте

Оценочная плата HMC8500 представляет собой двухслойную плату, изготовленную из материала Rogers 4350 с использованием оптимальных методов проектирования высокочастотных радиосхем. Проводники входного и выходного РЧ сигналов имеют характеристическое сопротивление 50 Ом. Плата соединяется с теплоотводом при помощи эпоксидного состава, проводящего тепло и электричество, который обеспечивает путь с низкими тепловым сопротивлением и сопротивлением по постоянному току. При установке компонентов на плате используется припой SN63, что позволяет снимать/заменять компоненты поверхностного монтажа без негативного влияния на крепление платы к теплоотводу.

Оценочная плата и установленные на ней компоненты предназначены для работы в диапазоне температур окружающей среды от −40°C до +85°C. В процессе использования оценочную плату следует подключить к терморегулируемой поверхности для управления температурой HMC8500. Информацию о необходимой процедуре включения/отключения питания см. в разделе Applications Information (“Информация о применении”) технического описания.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.