Обзор

Подробнее о продукте

Оценочная плата EV1HMC8415LP6G представляет собой двухслойную печатную плату, изготовленную из материала Rogers 4350B толщиной 10 мил с медным покрытием, или эквивалентного материала, которая соединена с алюминиевым теплоотводом. Теплоотвод помогает улучшить тепловые характеристики схемы, а также повышает механическую устойчивость. Крепежные отверстия на теплоотводе позволяют легко присоединить его к теплоотводам большего размера для дополнительного улучшения тепловых характеристик. Порты RFIN и RFOUT подключены к гнездовым коаксиальным разъемам 2.9 мм, а проводники, используемые для соответствующих РЧ сигналов, имеют характеристическое сопротивление 50 Ом. Установленные на плате компоненты поддерживают работу во всем рабочем температурном диапазоне усилителя. Поскольку микросхема HMC8415LP6GE предназначена для работы с импульсным напряжением смещения, оценочная плата сопровождается отдельной платой импульсного источника смещения стока, которая позволяет упростить процесс оценивания за счет отказа от необходимости проектирования отдельного источника питания. Плата импульсного источника напряжения имеет четыре слоя и изготовлена из материала Isola 370HR, или эквивалентного материала. Дополнительная информация о схеме включения, организации постоянного смещения при помощи импульсного источника, а также типичных характеристиках, доступна в техническом описании HMC8415LP6GE.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.