Обзор

Подробнее о продукте

The EV2HMC8327LG is a fully populated 4-layer evaluation board that allows evaluation of the 81 GHz to 86 GHz HMC8327LG E-band low noise downconverter system-in-package (SiP).

The board assembly includes 4 edge mounted SMA connectors for the differential I and Q mixer outputs as well as a single edge mounted 2.9mm connector for the LO drive input signal. The evaluation board is mounted on an aluminum backplate which includes a standard WR-12 waveguide hole pattern for the E-band signal input.

The board is equipped with LDOs for DC bias and only +5/–5V are needed for powering up the LDOs.

Please refer to the data sheet for detailed biasing requirements and application circuit information.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.