Обзор

Подробнее о продукте

Оценочная плата HMC7950LS6 представляет собой двухслойную плату, изготовленную из материала Rogers 4350 с использованием наилучших методов проектирования высокочастотных радиосхем. Проводники входного и выходного РЧ сигналов имеют характеристическое сопротивление 50 Ом.

Оценочная плата и установленные на ней компоненты предназначены для работы в диапазоне температур окружающей среды от −40°C до +85°C. Информацию о необходимой процедуре включения/отключения питания см. в разделе Applications Information (“Информация о применении”) технического описания.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.