Обзор

Особенности и преимущества

  • Торцевые разъемы SMA (Subminiature Version A)
  • Простое подключение к контрольно-измерительному оборудованию и другим схемам
  • Стабилизаторы с малым падением напряжения, формирующие стабильные уровни напряжений питания для поддержания оптимальных характеристик и сокращающие количество необходимых внешних напряжений питания до одного
  • Простой доступ к различным выводам питания при помощи перемычек
  • Конфигурируемый делитель внешнего сигнала опорной частоты
  • Конфигурируемый внешний ГУН, управляемый через порт VTUNE EXT оценочной платы
  • Вспомогательные выходы синтезатора/ГУН
  • Входы внешнего ГУН

Подробнее о продукте

Этот оценочный комплект позволяет пользователю обмениваться данными с двухканальным преобразователем с понижением частоты HMC1190ALP6NE. Оценочная плата HMC1190ALP6NE содержит:

  • Выводы смещения для оптимизации характеристик HMC1190ALP6NE в соответствии с потребностями пользователя.
  • Дифференциальный вход внешнего ГУН и вспомогательный выход схемы накачки заряда. Эти опции позволяют пользователю использовать внешний ГУН в качестве источника входного сигнала гетеродина для смесителя.
  • Вспомогательный дифференциальный выход гетеродина, который позволяет пользователю использовать внутренние синтезатор с ФАПЧ/ГУН HMC1190ALP6NE в качестве источника сигнала с частотой до 4100 МГц.
  • Управляемый напряжением кварцевый генератор (VCXO) и миниатюрный синтезатор с ФАПЧ для улучшения характеристик фазового шума.
  • Вход внешнего источника опорной частоты, позволяющий синхронизировать внутренние синтезатор с ФАПЧ/ГУН HMC1190ALP6NE с системным тактовым сигналом.
  • Компоненты петлевого фильтра и стабилизаторы напряжения питания, образующие полнофункциональную платформу для тестирования синтезатора. Оценочная плата может быть сконфигурирована для работы с внешним источником опорной частоты.

Комплект включает в себя плату интерфейса USB и программное обеспечение с графическим интерфейсом пользователя, которое позволяет осуществлять следующие действия:

  • Читать и записывать содержимое всех регистров синтезатора с ФАПЧ.
  • Наблюдать состояние всех регистров синтезатора с ФАПЧ для программирования и отладки
  • Программировать значение частоты выходного сигнала синтезатора с ФАПЧ
  • Управлять токами схемы накачки заряда и делителя опорной частоты
  • Наблюдать состояние входа в синхронизм
  • Сохранять и извлекать из файла настройки конфигурации синтезатора с ФАПЧ
  • Переключаться между режимами с дробным и целочисленным коэффициентами деления
  • Сканировать диапазон рабочих частот синтезатора с ФАПЧ
  • Переключаться между двумя частотами при помощи функции "быстрого переключения частоты" для измерения времени установления

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата HMC1190A
  • Плата интерфейса USB
  • 6-FT. Кабель с коннекторами USB A "мама" - USB B "мама"


Системные требования

  • Кабель питания от постоянного тока
  • Персональный компьютер со стандартным портом USB
  • Операционная система Windows 2000®, Windows XP®, Windows Vista® или Windows 7®
  • Microsoft .NET Framework 3.5 или выше (доступна для скачивания на сайте Microsoft Corporation)

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.