Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-CFTL-6V-PWRZ is a power supply module that provides a 6V DC output voltage at a maximum current of 3A. The AC input range is 100V to 240V at 50Hz or 60Hz. Input current is 0.6A maximum.  

The output voltage is provided on a standard 2.1mm x 5.5mm male DC power plug designed to fit a barrel jack. The AC cable is also provided along with a set of four international power plug adapters.  

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.