Обзор
Особенности и преимущества
- Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-bit Audio Codec with Integrated PLL.
- Codec interfaces to the embedded processor via SPORT for Serial Data I/O and TWI for configuration and control.
- Two Analog Devices ADMP421 iMEMS Microphones, high performance, low power, digital output.
- Pulse density modulated microphone outputs can be time multiplexed on a single data line using a single clock
Подробнее о продукте
The Audio EI3 Extender Board, an EZ-Extender® product, provides a platform for evaluating Analog Devices’ SigmaDSP Stereo 24-Bit Audio Codec and MEMS digital microphones, using Analog Devices’ embedded processor evaluation boards (EZ-Board®). This Audio EI3 Extender Board connects with any of the new line of embedded processor EZ-Boards that support the Expansion Interface 3 (EI3) specification. This new expansion interface gives the user more available signals on the interface connectors and a reduction in size over the previous EI2 specification. Software examples are provided to demonstrate the functionality of the devices on the Extender Board.
Ordering Information
Part number: ADZS-AUDIO-EX3
CROSSCORE® Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support
Системные требования
- Windows XP Professional SP3 (32-bit only).
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32-bit only). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 and 64-bit). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
- Minimum of 2 GHz single core processor, 3.3 GHz dual core is recommended.
- Minimum of 1 GB memory (RAM), 4 GB is recommended.
- Minimum of 2 GB hard disk (HDD) space is required.
- CrossCore Embedded Studio for Analog Devices Processors.
Документация
Руководства по оценочным наборам (1)
Оценочная документация (2)
База данных по разработке печатных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.