Обзор

Особенности и преимущества

  • Процессор ADSP-BF707
  • Супервизор/схема формирования сигнала сброса ADM6315
  • Двухканальный импульсный и LDO-стабилизатор ADP5024
  • Память DDR2 Micron MT47H128M16 2Гбит
  • Флэш-память Quad SPI 32 Мбит
  • Разъем для радиосигнала
  • Преобразователь USB в UART FTDI FT232RQ
  • Интерфейс High speed USB
  • Интерфейс отладки (JTAG/SWD/TRACE)
  • Входы HADC
  • Интерфейсы: CAN, интерфейс плат расширения Expansion Interface III.
  • Аксессуары: карта SD объемом 2 ГБ, адаптер питания

Подробнее о продукте

Аппаратная оценочная платформа ADSP-BF707 представляет собой недорогое аппаратное решение для оценивания характеристик и производительности процессоров семейства Blackfin ADSP-BF70x компании Analog Devices. Процессоры Blackfin сочетают передовой блок обработки сигналов с двумя умножителями-накопителями (MAC), простую модель программирования, характерную для микропроцессоров с архитектурой RISC, и поддержку обработки мультимедийных данных в режиме SIMD (одна команда много данных, single-instruction, multiple-data) в рамках архитектуры с единым набором команд. К новым возможностям ядра Blackfin+™ относятся поддержка 32-разрядной операции умножения-накопления и 16-разрядной комплексной операции умножения-накопления, усовершенствование архитектуры кэш-памяти, предсказание ветвлений и ряд усовершенствований набора команд при сохранении программной совместимости с процессорами Blackfin предыдущих поколений.

ADSP-BF707 EZ-KIT Lite включает в себя все необходимые аппаратные средства для начала работы с процессором:

  • Плата ADSP-BF707 EZ-Board ™
  • Соответствующий требованиям CE адаптер питания
  • Эмулятор ADZS-ICE-1000
  • Кабель USB

Плату ADSP-BF707 EZ-Board можно также приобрести отдельно, если у пользователя уже есть эмулятор ICE-1000 или ICE-2000.

База данных проекта платы ADSP-BF707 содержит всю информацию, необходимую для проектирования, создания топологии, изготовления и сборки ADSP-BF707 EZ-Board. Она доступна для загрузки в разделе Products Download на этой странице.

Оценочная аппаратная платформа предназначена для исследования возможностей процессоров Blackfin ADSP-BF70x совместно с инструментами проектирования программного обеспечения CrossCore® Embedded Studio (CCES). Среда проектирования CCES предоставляет расширенные функции разработки и отладки приложений, включая:

Создание, компиляция, ассемблирование и компоновка программных приложений, написанных на C++, C и языке ассемблера

  • Загрузка, запуск, остановка, пошаговое исполнение программ и добавление точек останова
  • Чтение и запись памяти данных и программ
  • Чтение и запись регистров ядра и периферийных модулей

Доступный для загрузки с данной страницы пакет поддержки платы (BSP) ADSP-BF707 включает в себя обширный набор вспомогательного программного обеспечения для ADSP-BF707 EZ-Board. Он содержит драйверы, примеры приложений и фрагменты кода для следующих компонентов:

  • Усилитель-измеритель тока шунта/схема контроля мощности INA230
  • Усилитель-измеритель тока шунта/схема контроля напряжения INA3221
Он также содержит примеры драйверов и служб для работы с интегрированными модулями.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

Содержимое набора EZ-Board
  • ADSP-BF707 EZ-Board
  • Универсальный адаптер постоянного напряжения питания 5 В
  • Кабель USB A - micro USB B
  • Кабель micro USB A - USB A
  • Пакет с винтами и стойками печатной платы
  • Карта SD объемом 2 Гб

Содержимое набора EZ-KIT Lite
  • ADSP-BF707 EZ-Board
  • ICE-1000
  • Универсальный адаптер постоянного напряжения питания 5 В
  • Кабель USB A - micro USB B
  • Кабель micro USB A - USB A
  • Пакет с винтами и стойками печатной платы
  • Карта SD объемом 2 Гб

Программное обеспечение

Программные модули

The 2D Graphics Primitives (BF2DGL) library for the Blackfin processor implements primitives, which are based on the Open GL-ES/OpenCV APIs and are supported with wrapper example code for the OpenGL-ES/OpenCV, GLUT, and extended APIs.
The JPEG (Joint Photographic Experts Group) Encoder library for the Blackfin processor is fully compliant with ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81) and can be used to build a Motion-JPEG video system, for example using the AVI file format.
The Image Processing Toolbox library for the Blackfin processor implements a set of image processing primitives designed to enable faster development of complex image or video processing solutions.

ПО для DSP

ADSP-BF707 Board Support Package - Previous Release (Rev. 1.0.0)

Загружаемые ресурсы

Связующее программное обеспечение (Middleware)

FreeRTOS for Analog Devices Processors is a Real Time Operating System for Analog Devices Processors.

Инструменты разработки ПО

CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

Связанное оборудование (5)

Аппаратный эмулятор

Расширительные платы

Обсуждения

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.