Обзор

Особенности и преимущества

  • Характеристики и особенности ADSP-BF706 EZ-KIT Mini:
    • Процессор Blackfin ADSP-BF706
      • Вычислительная мощность составляет 400 МГц/800 MMAC (миллион операций умножения/аккумулирования в секунду) при энергопотреблении <100 мВт
      • 1160 КБ встроенной СОЗУ (136 КБ уровня L1, 1 МБ уровня L2)
      • 88-выводной корпус LFCSP (QFN)
    • Малый форм-фактор: 4 дюйма × 2 дюйма (10 см × 5 см)
    • Flash-память с интерфейсом Quad SPI объемом 4 Мб
    • Стереоаудио кодек ADAU1761 SigmaDSP® с низким энергопотреблением
      • Линейный вход и разъемы для наушников
    • Интерфейс USB 2.0 HS PHY для непосредственной связи с ADSP-BF706
    • Внешние выводы на разъемах для подключения к EPPI0, SPORT, SPI, I2C, таймерам и линиям GPIO
    • Встроенный агент отладки (JTAG/SWD), доступный через отдельный интерфейс USB
    • Другие характеристики и особенности
      • Питание от шины USB
      • Кнопки и светодиоды
      • Режим загрузки определяется ведущим SPI
      • Резисторы для измерения тока процессора
      • Совместимость с форм-фактором Arduino Uno R3
  • Программные инструменты CrossCore® embedded studio:
    • Полнофункциональный набор разработки и пакет поддержки работы с платой
    • Предусмотрены все возможности отладки в режиме реального времени
    • Полнофункциональная пробная лицензия на один год

Подробнее о продукте

Analog Devices разработала недорогую характеризующуюся низким энергопотреблением оценочную платформу на основе цифрового сигнального процессора, предназначенную для применения в различных системах с обработкой сигналов в режиме реального времени. В основе ADSP-BF706 EZ-KIT Mini® лежит новейший процессор семейства Blackfin® с низким энергопотреблением, а также она поставляется с оптимизированными инструментами разработки от ADI и сторонним программным обеспечением. Благодаря встроенным высококачественным средствам подключения аудиосигналов, различным вариантам расширения и встроенному агенту отладки, плата EZ-KIT Mini представляет собой законченную, компактную и недорогую стартовую платформу для разработки различных устройств.

Процессор Blackfin ADSP-BF706 представляет собой высококачественный цифровой сигнальный процессор, обеспечивающий лучшую в своем классе вычислительную мощность, равную 800 MMAC (миллион операций умножения/аккумулирования в секунду), при энергопотреблении менее 100 мВт. Благодаря различным вариантам подключения, в том числе USB, и более 1 МБ внутренней памяти СОЗУ, разработчик может сэкономить на наборе дополнительных компонентов и не использовать внешнюю память во многих случаях применения. Использование усовершенствованного ядра Blackfin+ в сочетании с высокой вычислительной мощностью, высокой энергоэффективностью, интеграцией памяти, продуманной безопасностью и отличным соотношением цены и качества позволяет разработчикам использовать новейшие возможности 16- и 32-разрядных вычислений в различных системах, в которых важно поддерживать низкое энергопотребление.

К целевым областям применения процессоров ADSP-BF70x относятся:

  • Портативное аудиооборудование, диджейское оборудование и процессоры эффектов
  • Автомобильные аудиосистемы и датчики
  • Портативные системы связи
  • Военное и аэрокосмическое оборудование
  • Портативные медицинские приборы
  • Интеллектуальные системы освещения и системы обнаружения присутствия людей в помещении*
  • Промышленные системы визуализации и биометрии*

 

* Чтобы получить информацию о современной системе обработки изображений, перейдите на страницу, посвященную ADSP-BF707 BLIP от ADI

Документация

  • Показать все (5)
  • Руководства пользователя (1)
  • Файлы проектирования оценочных плат (2)
  • База данных по разработке печатных плат (1)
  • Особенности продукта (1)
  • Программное обеспечение

    Связующее программное обеспечение (Middleware)

    FreeRTOS для процессоров Analog Devices представляет собой операционную систему реального времени для процессоров Analog Devices

    Инструменты разработки ПО

    CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

    Покупка

    Цена указана за одну единицу.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.