Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-ADXL375Z is a simple evaluation board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL375 3-axis digital accelerometer. The EVAL-ADXL375Z has two sets of 0.1 inch spaced vias, for population of a 4-pin and 5-pin header, for access to all power and signal lines. The vias or headers allow the evaluation board to be attached to a prototyping board (breadboard) or attached to the PCB in an existing system. Four holes are provided for mechanical attachment of the EVAL-ADXL375Z to the application. An external host processor is required for communication to the part.For evaluation boards that include a processor, please see the EVAL-ADXL375Z-M (Real Time Eval System for Digital Output Sensor).

 

The dimensions of the EVAL-ADXL375Z are 20 mm × 20 mm with mounting holes set 15 mm × 15 mm at the corners of the printed circuit board (PCB).

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.