Обзор

Особенности и преимущества

  • 2 sets of spaced vias for population of the 5-pin headers
  • Simply attached to prototyping board or PCB
  • Small size and board stiffness minimize impact on the system and acceleration measurements

Подробнее о продукте

The EVAL-ADXL373Z is a simple evaluation board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL373 micropower, 3-axis, ±400 g, digital output, microelectromechanical systems (MEMS) accelerometer.

The EVAL-ADXL373Z is ideal for evaluation of the ADXL373 in an existing system because the stiffness and the small size of the evaluation board minimize the effect of the board on both the system and acceleration measurements.

For full details on the ADXL373, see the ADXL373 data sheet, which should be consulted in conjunction with the user guide when using these evaluation boards.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.