Обзор

Особенности и преимущества

  • 2 sets of spaced vias for population of 5-pin headers
  • Easily attached to prototyping board or PCB
  • Small size and board stiffness minimize impact on the system and acceleration measurements

Подробнее о продукте

The EVAL-ADXL371Z is a simple evaluation board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL371 ultralow power, 3-axis, digital output MEMS accelerometer. The EVAL-ADXL371Z is ideal for evaluation of the ADXL371 in an existing system because the stiffness and the small size of the evaluation board minimize the effect of the board on both the system and acceleration measurements.

For full specifications on the ADXL371, see the ADXL371 data sheet, which should be consulted in conjunction with the user guide when using this evaluation board.

Начало работы

EQUIPMENT NEEDED

  • External host processor

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.