Обзор
Подробнее о продукте
Use for real-time evaluation, parameter testing, and general familiarization with the ADXL362.
The EVAL-ADXL362Z-MLP is a complete system for real-time evaluation of the ADXL362 micropower, 3-axis, digital-ouptut MEMS accelerometer. This system is accompanied by a graphical user interface (GUI) that facilitates evaluation of parameters such as power consumption, temperature coefficient, noise, and more. The system consists of a motherboard and a satellite board. The sensor is housed in a socket on the satellite board, enabling evaluation of multiple parts using one evaluation system.
To order the complete system, order the EVAL-ADXL362Z-MLP. This kit includes a motherboard, satellite board, accelerometer, and cables. Additional satellite board kits can be ordered using the part number EVAL-ADXL362Z-S. Satellite kit orders include a satellite board and an accelerometer.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (2)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.