Обзор

Подробнее о продукте

This page provides documentation and ordering information for the ADV7441A front-end video input board. This is one part of the complete evaluation platform consisting of a motherboard, a front-end video input board and a back-end video output board.

Применяемые компоненты

Системные требования

Analog Devices has developed a new evaluation platform for the ATV product range of HDMI receivers, transmitters and video encoders. The complete evaluation platform consists of a motherboard, a front-end video input board and a back-end video output board. The purpose of this new platform is, to assist customers to quickly develop and reference their designs against a generic and reusable platform across the complete ATV product range. Full I2C programming scripts for various video inputs and standards, board documentation and starter guides are provided as standard with the boards. All boards are sold separately to ensure maximum customer flexibility and evaluation modularity. An NDA agreement must be signed with ADI to receive these boards.

Документация

Обсуждения

Get support for this product in the Video Products Evaluation Support Community on EngineerZone.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.