Обзор

Особенности и преимущества

The back end plug-in module features the encoder of choice.The form factor of these plug in-modules emphasize the small form factor of this range of video Encoders. The plug-in modules are listed here and are orderable below:

- EVAL-ADV7390EBZ
- EVAL-ADV7391EBZ
- EVAL-ADV7392EBZ
- EVAL-ADV7393EBZ

Подробнее о продукте

Analog Devices has developed a 2 piece modular system to evaluate the ADV7390, ADV7391, ADV7392, ADV7393 Encoders.

The 2 piece system consists of a front end board featuring an ADV7403 Analog Devices Multiformat decoder, Cypress USB microcontroller and a Xilinx Spartan 3 FPGA. This board provides data to be sent to Encoder board plugged in to the back end.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.