Обзор
Особенности и преимущества
- Четыре порта ввода видеосигнала, способных принимать сигналы в любом из следующих форматов: несимметричный CVBS, S-Video (Y/C) и компонентный видеосигнал (YPbPr)
- Цифровой выход (ITU-R BT.656) и выход YPbPr
Подробнее о продукте
Оценочный комплект EVAL-ADV7282AEBZ - это предоставляемая компанией Analog Devices платформа для оценивания характеристик видеодекодера ADV7282A. Комплект содержит оценочную плату EVAL-ADV7282AEBZ и все необходимые периферийные компоненты.В руководстве пользователя приведен подробный обзор аппаратной части оценочной платы EVAL-ADV7282AEBZ и программного обеспечения, необходимого для работы с ней.
При работе с оценочной платой EVAL-ADV7282AEBZ в дополнение к руководству пользователя оценочной платы следует также обращаться к техническому описанию ADV7282A и руководству по применению ADV7280A/ADV7281A/ ADV7282A.
Дополнительную информацию об ADV7282A можно найти на форуме EngineerZone.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Оценочная плата EVAL-ADV7282AEBZ
- Адаптер напряжения питания 7.5 В
- Кабель USB
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.