Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-ADV7282EBZ is an evaluation board for the ADV7282. The EVAL-ADV7282BZ consists of an ADV7282 video decoder and an ADV7391 video encoder.
Analog video is fed into the Video Inputs (Ain1 to Ain4). The analog video from the Video Inputs is fed into the ADV7282 video decoder. The ADV7282 video decoder converts the analog video it into an 8 bit ITU656 digital stream.
The ITU656 digital output stream of the ADV7282 is fed to header J5 and into the ADV7391 video encoder. The ADV7391 video encoder converts the digital stream into an analog YPbPr output. The analog YPbPr output is fed to the Video Ouptut connectors on the EVAL-ADV7282EBZ.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.