Обзор
Особенности и преимущества
- Полное конфигурирование ADUX1020
- Уровень регистров
- Уровень параметров
- Вывод графиков
- Графики сигналов во временной области
- Отображение распознаваемых жестов
- Возможность передачи данных через UDP
Подробнее о продукте
Оценочный комплект ADUX1020-EVAL-SDP предоставляет пользователю простой способ интерфейса с ADUX1020, сбора данных и оценивания возможностей распознавания жестов.
Комплект ADUX1020-EVAL-SDP включает в себя ADUX1020-EVAL-SMALL и ADUX1020-EVAL-MCM.
Для работы с оценочным комплектом необходим программный пакет оценивания распознавания жестов, который можно загрузить на странице продукта ADUX1020-EVAL-SDP. Он представляет собой графический интерфейс пользователя, при помощи которого пользователь может производить низкоуровневое и высокоуровневое конфигурирование платформы, осуществлять анализ данных в режиме реального времени, и настроить передачу данных между оценочной платой и ПК через протокол UDP.
Питание для ADUX1020-EVAL-SDP берется от порта USB ПК. Необходимые для работы микросхемы ADUX1020 напряжения питания формируются при помощи расположенных на плате стабилизаторов напряжения.
В целях упрощения идентификации отдельных сигналов на принципиальной электрической схеме оценочной платы указаны их имена. Дополнительную информацию о функциональных возможностях ADUX1020 можно найти в техническом описании ADUX1020.
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- стандартная оценочная плата ADUX1020-EVAL-MCM
- плата соединения ADUX1020-EVAL-SMALL
- плата контроллера EVAL-SDP-CB1Z
- Кабель мини USB