Обзор

Особенности и преимущества

  • Доступ к 4 каналам данных и выводам разрешения выходов данных
  • Легко конфигурируемые средства управления преобразователем постоянного напряжения isoPower
  • Отдельные слои первичного и вторичного питания для независимой работы каналов данных и интегрированных преобразователей постоянного напряжения isoPower
  • Несколько вариантов подключения сигналов данных и питания
  • Посадочные места для торцевых разъемов под коаксиальные кабели
  • Поддержка активных щупов
  • Топология платы, оптимизированная для оценивания уровня электромагнитных помех

Подробнее о продукте

Плата EVAL-ADuM5411EBZ предназначена для оценивания четырехканальных изоляторов данных iCoupler® ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 и ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412 с интегрированными преобразователями постоянного напряжения isoPower в 24-выводных корпусах SSOP. Плата EVAL-ADuM5411EBZ поддерживает распределение сигналов, кольцевое тестирование и привязку нагрузки к слоям питания и заземления. Оценочная плата содержит проходные и фильтрующие конденсаторы. Сигналы источников могут подаваться на плату через штыревые контакты или торцевые разъемы SMA (разъемы SMA необходимо приобретать отдельно). Подключение питания осуществляется через клеммные терминалы с прижимными винтами. На плате имеются посадочные места для штыревых коннекторов с шагом 0.2 дюйма для подключения активных щупов (штыревые коннекторы необходимо приобретать отдельно).

Оценочная плата разработана в соответствии с наилучшими методиками проектирования четырехслойных печатных плат, включая применение сплошных слоев питания и заземления на каждой из сторон изоляционного барьера. Плата не имеет каких-либо иных средств для уменьшения уровня шума или электромагнитных помех. При необходимости работы с высокими скоростями передачи данных или поддержания очень низкого уровня излучений вы можете воспользоваться дополнительными методами проектирования топологии плат, описанными в статьях по применению AN-1349, AN-1109 и AN-0971.

Плата EVAL-ADuM5411EBZ поставляется с предустановленной микросхемой ADuM5411. Другие поддерживаемые цифровые изоляторы iCoupler с интегрированными преобразователями напряжения, включая ADuM5410, ADuM5412, ADuM6410, ADuM6411 и ADuM6412, необходимо приобретать отдельно.

Полный набор спецификаций ADuM5410/ADuM5411/ ADuM5412 и ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412 приведен в технических описаниях соответствующих компонентов, к которым следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к данному документу.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-ADuM5411EBZ, с установленной микросхемой ADuM5411
  • EVAL-ADuM5411UEBZ, без тестируемого компонента (должен приобретаться отдельно)

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.