Обзор

Особенности и преимущества

  • Пиковая нагрузочная способность 2 A
  • Сопротивление выходного элемента цепи питания: <2 Ом
  • Малая задержка распространения: <51 нс
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • Диапазон выходных напряжений до 35 В
  • Блокировка при просадке входного и выходного напряжений (UVLO)
  • Посадочные места с контактными площадками под различные типы ключей
  • Клеммные блоки с винтовыми зажимами для простого подключения

Подробнее о продукте

Оценочные платы EVAL-ADuM4121EBZ и EVAL-ADuM4121-1EBZ содержат одноканальные драйверы затворов с интегрированной схемой подавления эффекта Миллера ADuM4121/ADuM4121-1. Гальваническая развязка между входным сигналом и выходным драйвером затвора в них обеспечивается при помощи технологии iCoupler® компании Analog Devices. На плате EVAL-ADuM4121-1EBZ установлена микросхема ADuM4121-1, которая не содержит внутренней схемы отключения при перегреве и не отключает выходной каскад при превышении температурой перехода значения 155°C (тип.).


ADuM4121 работает с напряжениями до 35 В. Интегрированная схема подавления эффекта Миллера активируется на заднем фронте выходного сигнала управления затвором для уменьшения вероятности включения, вызванного емкостью Миллера.


Оценочная плата EVAL-ADuM4121EBZ упрощает тестирование задержки распространения, нагрузочной способности драйвера, функциональности схемы подавления эффекта Миллера и входной логики компонента.


Подробная информация об ADuM4121/ADuM4121-1 содержится в техническом описании компонентов, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-1041.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.