Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322x family with different power devices. It comes with an ADuM3221A installed.

,

The EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322xThe EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322xThe EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322xThe EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322x

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.