Обзор
Особенности и преимущества
- Доступ ко всем четырем каналам данных
- Доступ к адресным линиям выбора ведомого
- Доступ к задержанному тактовому сигналу DCLK
- Множество вариантов подключения
- Поддержка активных щупов Tektronix
- Возможность подключения согласования для кабельных соединений
- Поддержка торцевых разъемов для подключения коаксиальных кабелей
- Простая конфигурация
- Установленный цифровой изолятор SPIsolator®: ADuM3154BRSZ в 20-выводном корпусе SSOP
Подробнее о продукте
Плата EVAL-ADuM3154Z поддерживает работу с ADuM3154ARSZ, ADuM3154BRSZ, ADuM4154ARIZ и ADuM4154BRIZ – четырехканальными изоляторами SPIsolator, оптимизированными для применения в интерфейсах SPI. Они содержат две низкоскоростных линии адреса, позволяющие управлять выбором от одного до четырех ведомых устройств. Оценочная плата имеет посадочное место для 20-выводного корпуса SSOP стандарта JEDEC, поддержку распределения сигнала и кольцевой проверки, нагрузку с привязкой к VDDx или GNDx, а также оптимальные развязочные конденсаторы. Источники сигнала могут быть подключены к плате отдельными проводниками или через торцевые разъемы SMA (приобретаются отдельно) и клеммные колодки (для подключения питания). На плате имеется посадочное место для штыревого разъема с шагом между контактами 200 мил для совместимости с активными щупами компании Tektronix.
При проектировании топологии печатной платы использовались оптимальные подходы для четырехслойных плат, включая сплошные слои питания и земли на каждой стороне изоляционного барьера. Других функций защиты от электромагнитных помех или снижения уровня шума на плате не реализовано. В случае работы с очень высокими скоростями передачи данных или необходимости в крайне низком уровне излучений следуйте методам проектирования печатных плат, обсуждаемым в статье по применению AN-1109.
Поддерживаемые компоненты SPIsolator
- ADuM3154ARSZ
- ADuM3154BRSZ
- ADuM4154ARIZ
- ADuM4154BRIZ