Обзор

Особенности и преимущества

  • Доступ ко всем семи каналам данных
  • Множество вариантов подключения
  • Поддержка активных щупов Tektronix
  • Возможность подключения согласования для кабельных соединений
  • Поддержка торцевых разъемов для подключения коаксиальных кабелей
  • Простая конфигурация
  • Установленный цифровой изолятор SPIsolator®: ADuM3151BRSZ в 20-выводном корпусе SSOP

Подробнее о продукте

Плата EVAL-ADuM3151Z поддерживает работу с компонентами, перечисленными в приведенном ниже списке. Все эти компоненты являются семиканальными изоляторами SPIsolator®, оптимизированными для применения в интерфейсах SPI, с различным направлением каналов.  Они содержат по три низкоскоростных канала для вспомогательных функций, не требовательных к характеристикам синхронизации. Оценочная плата имеет посадочное место для 20-выводного корпуса SSOP стандарта JEDEC, поддержку распределения сигнала и кольцевой проверки, нагрузку с привязкой к VDDx или GNDx, а также оптимальные развязочные конденсаторы. Источники сигнала могут быть подключены к плате отдельными проводниками или через торцевые разъемы SMA (приобретаются отдельно) и клеммные колодки (для подключения питания). На плате имеется посадочное место для штыревого разъема с шагом между контактами 200 мил для совместимости с активными щупами компании Tektronix.

При проектировании топологии печатной платы использовались оптимальные подходы для четырехслойных плат, включая сплошные слои питания и земли на каждой стороне изоляционного барьера. Других функций защиты от электромагнитных помех или снижения уровня шума на плате не реализовано. В случае работы с очень высокими скоростями передачи данных или необходимости в крайне низком уровне излучений следуйте методам проектирования печатных плат, обсуждаемым в статье по применению AN-1109.

Поддерживаемые компоненты SPIsolator

  • ADuM3151ARSZ
  • ADuM3151BRSZ
  • ADuM3152ARSZ
  • ADuM3152BRSZ
  • ADuM3153ARSZ
  • ADuM3153BRSZ
  • ADuM4151ARIZ
  • ADuM4151BRIZ
  • ADuM4152ARIZ
  • ADuM4152BRIZ
  • ADuM4153ARIZ
  • ADuM4153BRIZ

    Покупка

    Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.