Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-ADuM3070EBZ demonstrates two separate applications for the ADuM3070 isolated switch regulator with integrated feedback. It has two independent power supply circuits: a double supply and a single supply. The switching frequency can be set from 200 kHz to 1000 kHz. The board supports a variety of I/O configurations and multiple transformer options. It is equipped with two ADuM3070 isolators.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.