Обзор

Подробнее о продукте

The ADuCM320 is a dual-die stack system on-chip designed for diagnostic control on fixed wavelength laser optical module applications. It features a 16-bit (14-bit accurate) multichannel SAR ADC, an ARM® Cortex-M3 processor, 8 voltage DACs, 4 current output DACs, and flash/EE memory packaged in a 6 mm × 6 mm 96 ball BGA package.The ADuCM320 development system allows evaluation of ADuCM320 silicon.

Development System Kit Contents

  • An evaluation board (EVAL-ADuCM320EBZ) that facilitates performance evaluation of the device with a minimum of external components
  • An Analog Devices, Inc., J-Link OB emulator (USB-SWD/UART-EMUZ)
  • 1 USB cable
  • 1 installation DVD

Программное обеспечение

ПО оценивания

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
SUB-20-LB-1.2
For evaluating MDIO download mode using MDIOWSD

Загружаемые ресурсы

IAR EWARM
IAR EWARM – оценочная версия интегрированного инструмента разработки программного обеспечения.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.