Обзор

Подробнее о продукте

Development systems for the evaluation of the ADuC845 Precision Analog Microcontroller with 10-Channel 24-Bit ADC + 12 MIPS Flash MCU.

The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.

ADI also provides a non-intrusive emulation POD called the USB-EA-CONVZ allowing assembly & C-source debugging. The QuickStart Plus includes the POD (USB-EA-CONVZ) or it can be ordered separately.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Примеры программ

ADuC845 Code Examples

ПО оценивания

IAR EW51
IAR EW51 4kByte limited evaluation version is included in specified kits. Tools provide IDE, C Compiler, ARM7TDMI core Simulator & Debugger
Keil µVision MDK51
Keil µVision MDK51 2kByte limited evaluation version is included in specified kits. Tools provide IDE, C Compiler, ARM7TDMI core Simulator & Debugger.
ZIP
3.86 M
WASP-Analog Analysis Routine V6.04
Windows-based ADC performance analysis software, facilitates flexible ADC performance analysis without requiring firmware development. (exe)

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.