Обзор
Подробнее о продукте
Development systems for evaluation of the following products:
- ADuC841 - 8-Channel 12-Bit ADC + Dual 12-Bit DAC + 20 MIPS Flash MCU
- ADuC842 - 8-Channel 12-Bit ADC + Dual 12-Bit DAC + 16 MIPS Flash MCU
- ADuC843 - 8-Channel 12-Bit ADC + 16 MIPS Flash MCU
The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.
ADI also provides a non-intrusive emulation POD called the USB-EA-CONVZ allowing assembly & C-source debugging. The QuickStart Plus includes the POD (USB-EA-CONVZ) or it can be ordered separately.
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (5)
ADuC841 Evaluation Tools
ADuC843 Evaluation Tools
ADuC842 Evaluation Tools
Статьи по применению (3)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.