Обзор

Подробнее о продукте

Development system for evaluation of the ADuC834, 24-Bit ADC + 16-Bit ADC + 12-Bit DAC + 62K-Byte Flash MCU. This development system is also recommanded for evaluation of ADuC836, Dual 16-Bit ADC + 12-Bit DAC + 62K-Byte Flash MCU.

The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.

ADI also provides a non-intrusive emulation POD called the USB-EA-CONVZ allowing assembly & C-source debugging.

It can be ordered separately.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Примеры программ

ПО оценивания

ZIP
3.86 M
WASP-Analog Analysis Routine V6.04
Windows-based ADC performance analysis software, facilitates flexible ADC performance analysis without requiring firmware development. (exe)

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.