Обзор
Подробнее о продукте
The ADuC7128 is a fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition system incorporating a high performance, multichannel analog-to-digital converter (ADC), DDS with line driver, 16-/32-bit MCU, and Flash/EE memory on a single chip.
The QuickStart Plus Kits for the ADuC7128 Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Статьи по применению (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.