Обзор

Подробнее о продукте

Development system for evaluation of the ADuC7023, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.


The QuickStart Plus Kits for the ADuC7023 Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.


Info For Ordering Evaluation Boards
  • EVAL-ADuC7023QSPZ uses the 32-LFCSP part
  • EVAL-ADuC7023QSPZ1 uses the 40-LFCSP part
  • Применяемые компоненты

    Программное обеспечение

    ПО оценивания

    Keil MDKARM
    Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
    I2CWSD.exe
    Serial download supporting in-circuit programming using I2C, LIN protocol 4 and LIN protocol 6.
    ZIP
    1.17 M
    Elves-v2.0.0.1
    Tool to assist in using the peripheral function libraries
    ZIP
    1.29 M
    ARMWSD-UART
    supporting in-circuit serial programming. (zip)
    ZIP
    1.34 M
    PLATool
    Standalone graphical tool allowing the user to easily choose the input/output and function of the PLA elements and generating C or assembly code. (zip)

    Загружаемые ресурсы

    IAR EWARM
    IAR EWARM – оценочная версия интегрированного инструмента разработки программного обеспечения.

    Связанное оборудование (1)

    Платы сопряжения

    Покупка

    Цена указана за одну единицу.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.