Обзор
Особенности и преимущества
- On-board and remote temperature sensing
- On-board and remote fan control
- No calibration necessary
- Programmable over/under temperature limits
- USB serial interface
- Supports SMBus Alert
- 3 V to 5.5 V supply
- 16-lead QSOP
Подробнее о продукте
The ADT7470 evaluation board is a multi-functional board which includes fan control and monitoring functions in addition to temperature sensing using on board TMP05's. All I/O functionality of the ADT7470 can be exercised without using any external components.
Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.