Обзор

Особенности и преимущества

  • Easy access to the ADT7310/ADT7410
  • Connects to any PC USB port
  • Self-contained evaluation system
  • Test points for access to interface signals
  • Secondary evaluation board allows remote temperature testing

Подробнее о продукте

The ADT7X10 evaluation board allows designers to easily evaluate all features of the ADT7310 and ADT7410 high accuracy temperature sensor. There are two boards - the main evaluation board and the secondary evaluation board. The secondary board can be used to measure temperatures that are remote from the main board.

Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.