Обзор

Особенности и преимущества

  • Платформа узкополосного / широкополосного ВЧ-приемопередатчика с двумя приемниками и двумя передатчиками, работающая в диапазоне частот от 30 МГц до 6 ГГц
  • Полноценные радиокарты для оценки работы микросхем
    • ADRV9002NP/W1/PCBZ для диапазона частот от 30 МГц до 3 ГГц
    • ADRV9002NP/W2/PCBZ для диапазона частот от 3 ГГц до 6 ГГц
  • На плате имеется:
    • Система распределения тактовых импульсов
    • Типовая схема для источника питания с высоким КПД
    • Система мониторинга энергопотребления
  • Разъем FMC для материнской платы на основе FPGA (ZC706)
  • Питание от одного разъема FMC
  • Комплект включает в себя схемы, трассировку печатной платы, спецификацию, код HDL, драйверы и прикладное программное обеспечение

Подробнее о продукте

ADRV9002NP/W1/PCBZ и ADRV9002NP/W2/PCBZ представляют собой радиокарты, предназначенные для демонстрации функционирования двухканального узкополосного / широкополосного ВЧ-приемопередатчика ADRV9002. Данные радиокарты предоставляют платформу приемопередатчика с двумя приемниками и двумя передатчиками для оценки работы устройства. Все периферийные узлы, необходимые для работы радиокарты, а именно схемы источника питания с высоким КПД и высококачественная система распределения тактовых импульсов, уже имеются на плате. Для получения полноценной оценочной платформы для оценки работы приемопередатчика ADRV9002 достаточно подключить одну из этих радиокарт к материнской плате на основе FPGA через разъем FMC.

Radioverse

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

PDF
98.31 K
Software and Hardware Selection Guide
The ADRV9001 evaluation system can be controlled using two different software packages provided by ADI. The two software packages serve different user types. This document is designed to help the user to better understand the differences between available ADRV9001 software packages and their corresponding hardware configurations.
Программное обеспечение для оценки широкополосных ВЧ приемопередатчиков
Оценочный комплект имеет несколько программных драйверов для оценки и быстрого прототипирования, а также некоторые инструменты разработки, облегчающие моделирование и проектирование фильтров.
WIKI
ADRV9001/2 Руководство пользователя платформы прототипирования
The IC delivers a versatile combination of high performance and low power consumption required by battery powered radio equipment and can operate in both FDD and TDD modes.

Инструменты проектирования

ADRV9002 Пакет ресурсов проектирования
Загрузите полный пакет ресурсов проектирования, в том числе s-параметры, схемы и спецификацию.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.