Обзор
Подробнее о продукте
This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADRF6755 300 MHz to 2310 MHz I/Q Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO.Применяемые компоненты
Системные требования
- ADRF6755 Evaluation Board (EVAL-ADRF6755SDZ)
- SDP Controller Board
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.