Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата ADRF6612/ADRF6614
  • Работа от одного напряжения питания 5 В

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию о средствах оценивания двухканального смесителя приемника с интегрированными синтезатором с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН ADRF6612/ADRF6614. EVAL-ADRF6612/ADRF6614 – это полнофункциональная оценочная плата, работающая от одного источника питания с напряжением 5 В.

Следуя информации в руководстве пользователя UG-969, пользователь может быстро включить плату и запустить программное обеспечение, управляющее интегрированными в ADRF6612/ADRF6614 смесителями и синтезатором. Данный документ дополняет техническое описание ADRF6612/ADRF6614, к которому также следует обращаться при работе с оценочной платой.

Оценочная плата ADRF6612/ADRF6614 содержит все необходимые вспомогательные схемы для использования ADRF6612/ADRF6614 в различных режимах и конфигурациях.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.