Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the ADRF6612/ADRF6614
  • Single supply: 5 V operation

Подробнее о продукте

This page contains information for evaluating the ADRF6612/ADRF6614, 700 MHz to 3000 MHz Rx Dual Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO. The ADRF6612/ADRF6614 is a full featured evaluation board with a single supply of 5 V.

The user guide UG-969 allows the user to quickly power up and run the software for the ADRF6612/ADRF6614 integrated synthesizer and mixers. It complements the ADRF6612/ADRF6614 data sheet, which should be used in conjunction with the user guide.

The ADRF6612/ADRF6614 evaluation board provides all of the support circuitry required to operate the ADRF6612/ADRF6614 in various modes and configurations.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.