Обзор
Особенности и преимущества
- Standard single-ended interfacing
- Differential interfacing available
- Supply voltage(s) easily applied to test loop(s)
- Dual-supply capable
- Analog gain control applied to test loop
Подробнее о продукте
This user guide describes the ADRF6521-EVALZ kit for the ADRF6521 dual-channel variable gain amplifier (VGA) and how to configure the evaluation board to evaluate the ADRF6521 in a single-ended and differential configuration.
The ADRF6521-EVALZ allows the user to test all the functions and features offered by the ADRF6521 including analog gain control, output common-mode control, and output dc offset control. Signal path traces are matched and are intuitively laid out on the four corners of the evaluation board, providing easy interfacing with other evaluation boards.
A full description and complete specifications for the ADRF6521 are provided in the ADRF6521 data sheet and must be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.
Применяемые компоненты
Начало работы
EQUIPMENT NEEDED
- 6 GHz signal generator
- 6 GHz spectrum analyzer
- 6 GHz spectrum analyzer
- 3-channel power supply
- Single-supply setup requires 250 mA on 1 channel
- Dual-supply setup requires 250 mA on 2 channels and capable of sinking current for the negative supply voltage
- Digital multimeter/voltmeter
- VNA
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.