Обзор

Подробнее о продукте

ADRF6510-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the ADRF6510. The evaluation board provides input and output SMA  connections with single ended setups for both channels using baluns. There is an option of full differential signaling on the input and output at the card edge. Access to the +5 V/258 mA supply is achieved with clip leads to the VPS and COM testpoints; it has a range from +4.75 to +5.25 V. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.