Обзор
Подробнее о продукте
ADRF5721-EVALZ — это четырехслойная оценочная плата. Верхний и нижний медные слои имеют толщину 2.2 мил и отделены друг от друг диэлектрическим материалом.
Все проводники РЧ сигналов и сигналов постоянного тока разведены в верхнем слое металлизации, а внутренние и нижний слои представляют собой сплошные слои заземления, необходимые для реализации РЧ линий передачи. Верхний слой диэлектрика изготовлен из материала Rogers RO4003 толщиной 12 мил, имеющего хорошие высокочастотные характеристики. Внутренние и нижний слои диэлектрика обеспечивают механическую устойчивость платы. Общая толщина платы составляет 62 мил, что позволяет разместить на ней торцевые РЧ разъемы 2.4 мм.
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.