Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the ADRF5545A
- Easy connection to test equipment
- Matching network for 2.6 GHz and 3.6 GHz
- Thru line for calibration
Подробнее о продукте
The ADRF5545A is a dual-channel integrated radio frequency (RF) front end ideally suited for time division duplexing (TDD) wireless infrastructure applications. The ADRF5545A is a multichip device that consists of a high power switch and a dual stage low noise amplifier on each channel.
This user guide describes the ADRF5545A-EVALZ evaluation board designed to easily evaluate the features and performance of the ADRF5545A. A photograph of the evaluation board is shown in Figure 1.
The ADRF5545A data sheet, available at www.analog.com, provides full specifications for the ADRF5545A. Consult the ADRF5545A data sheet in conjunction with this user guide when using the evaluation board.
Применяемые компоненты
Системные требования
Equipment Needed
- DC power supply
- Signal generator
- Spectrum analyzer
- Network analyzer
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.