Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the ADRF5515
- Easy connection to test equipment
- Thru line for calibration
Подробнее о продукте
The ADRF5515 is an integrated, dual-channel receiver front end ideally suited for time division duplexing (TDD) wireless infrastructure applications. The ADRF5515 consists of a high power switch and a two-stage low noise amplifier (LNA) on each channel.
The user guide describes the ADRF5515-EVALZ evaluation board, designed to easily evaluate the features and performance of the ADRF5515. A photograph of the evaluation board is shown in Figure 1.
The ADRF5515 data sheet provides full specifications for the ADRF5515. Consult the ADRF5515 data sheet in conjunction with the user guide when using the evaluation board.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Начало работы
EQUIPMENT NEEDED
- DC power supply
- Signal generator
- Spectrum analyzer
- Network analyzer
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.